-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 710151 |
---|---|
Projekt | Kaseta |
Materiał uszczelniający | FKM |
Typ izolacji | Calowy |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 350 |
Oznaczenie obiektu | RVE-G1/4-01-V-0,5 |
Rozmiar nom. | 5 |
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 10 |
Ciśnienie zadziałania [bar] | 0,5 |
Rodzina produktów | RVE-G1/4 |
Qmax zaworów [l/min] | 10 |
Gniazdo | 04220 |
Typ regulacji | Niedostępny |
Zasada działania | Zawór zwrotny |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
710151 RVE G14 01 V 05 EN
Informacja o produkcie
PL
(0.21 MB)
710151 RVE G14 01 V 05 EN
Informacja o produkcie
EN
(0.21 MB)
RVE-G 1/8 do 1/2 Zawór zwrotny
Broszura produktowa
PL
(0 MB)
RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Broszura produktowa
EN
(0 MB)