-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 710390 |
---|---|
Projekt | Kaseta |
Materiał uszczelniający | FKM |
Typ izolacji | Metryczny |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 350 |
Oznaczenie obiektu | SD10120-01X |
Rozmiar nom. | 10 |
Zasada działania | Zawór dławiący |
Zasada działania | Zawór grzybkowy |
Zakres strumienia objętości [l/min] | 0 - 80 |
Rodzina produktów | SD10120 |
Rodzina produktów Q [l/min] | 0 - 80 |
Qmax zaworów [l/min] | 80 |
Gniazdo | 10120 |
Typ regulacji | Ręczny |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
710390 SD10120 01X EN
Informacja o produkcie
PL
(0.22 MB)
710390 SD10120 01X EN
Informacja o produkcie
EN
(0.22 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa
PL
(0.7 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa
EN
(0.7 MB)
Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa
PL
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa
EN
(1.68 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa
PL
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa
EN
(0.12 MB)