-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 711758 |
---|---|
Projekt | Kaseta |
Materiał uszczelniający | FKM |
Typ izolacji | Calowy |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 350 |
Oznaczenie obiektu | SBVE16021-01-C-V-4,8-420V200 |
Rozmiar nom. | 16 |
Zakres ustawień ciśnienia [bar] | 50 - 420 |
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 100 |
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] | 50 - 420 |
Rodzina produktów | SBVE16021 |
Qmax zaworów [l/min] | 100 |
Gniazdo | 16021 |
Typ regulacji | Narzędzie |
Współczynnika pilota | 4,8 |
Zasada działania | Zawór równoważący |
Ustawienie ciśnienia [bar] | 200 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
711758 SBVE16021 01 C V 48 420V200 EN
Informacja o produkcie
PL
(0.2 MB)
711758 SBVE16021 01 C V 48 420V200 EN
Informacja o produkcie
EN
(0.2 MB)
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Broszura produktowa
PL
(0.33 MB)
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Broszura produktowa
EN
(0.33 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Broszura produktowa
PL
(0.59 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Broszura produktowa
EN
(0.59 MB)