-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 717556 |
---|---|
Projekt | Kaseta |
Materiał uszczelniający | FKM |
Typ izolacji | Calowy |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 350 |
Oznaczenie obiektu | ERVE16021-01-C-VS-13-1 |
Rozmiar nom. | 16 |
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 150 |
Ciśnienie zadziałania [bar] | 1 |
Rodzina produktów | ERVE16021 |
Qmax zaworów [l/min] | 150 |
Gniazdo | 16021 |
Typ regulacji | Niedostępny |
Współczynnika pilota | 13 |
Zasada działania | Zawór zwrotny sterowany pilotem |
Dodatkowa funkcja | O-ring na suwaku sterującym |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
717556 ERVE16021 01 C VS 13 1 EN
Informacja o produkcie
PL
(0.2 MB)
717556 ERVE16021 01 C VS 13 1 EN
Informacja o produkcie
EN
(0.2 MB)
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Broszura produktowa
PL
(0.46 MB)
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Broszura produktowa
EN
(0.46 MB)