-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 717688 |
---|---|
Projekt | Kaseta |
Typ izolacji | Calowy |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 350 |
Oznaczenie obiektu | SRE3-G1/2-01X/4,5 Q=4,5-5,5 |
Rozmiar nom. | 10 |
Zasada działania | Zawór regulacji przepływu |
Zasada działania | Zawór cewkowy |
Zakres strumienia objętości [l/min] | 4.5 - 5.5 |
Rodzina produktów | SRE3 |
Rodzina produktów Q [l/min] | 1.7 - 48 |
Qmax zaworów [l/min] | 48 |
Gniazdo | 10520 |
Typ regulacji | Narzędzie |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
717688 SRE3 G12 01X45 Q45 55 EN
Informacja o produkcie
PL
(0.2 MB)
717688 SRE3 G12 01X45 Q45 55 EN
Informacja o produkcie
EN
(0.2 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa
PL
(0.7 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa
EN
(0.7 MB)
Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa
PL
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa
EN
(1.68 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa
PL
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa
EN
(0.12 MB)
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Broszura produktowa
PL
(0.34 MB)
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Broszura produktowa
EN
(0.34 MB)
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Informacja o produkcie
PL
(0 MB)
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Informacja o produkcie
EN
(0 MB)