EDS 1792-N-040-000(580PSI)

Numer części
906926
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
Wyświetlacz Tak
Typ ciśnienia Względne
Jednostka ciśnieniowa BAR
Wartość min. zakresu ustawień 0
Wartość maks. zakresu ustawień 580
Wyjścia przełączające 4
Przyłącze mechaniczne G1/4 ISO 1179-1 / wewnętrzny
Przyłącze elektryczne Pasek zacisku
Dodatkowy interfejs 4 to 20mA
Dopuszczenia i certyfikaty Nie

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
EDS 1700 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(4.04 MB)

EDS 1700 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(4.04 MB)

Elektroniczny przekaznik cisnienia EDS 1700
Broszura produktowa PL

(0.35 MB)

EDS 1700 Pressure switch
Broszura produktowa EN

(0.77 MB)