EDS 3346-1-0040-000-F1

Numer części
909055
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
Wyświetlacz Tak
Typ ciśnienia Względne
Jednostka ciśnieniowa BAR
Wartość min. zakresu ustawień 0
Wartość maks. zakresu ustawień 40
Wyjścia przełączające 1
Przyłącze mechaniczne G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny
Przyłącze elektryczne M12x1 / 4-f.
Dodatkowy interfejs 4 to 20mA
Dopuszczenia i certyfikaty Dopuszczenie UL

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(1.75 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(1.75 MB)

EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(2.23 MB)

EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(2.23 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(3.1 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(3.1 MB)

EDS 3300 Elektroniczny Przekaźnik Ciśnienia
Broszura produktowa PL

(0.44 MB)

EDS 3300 Pressure Switch
Broszura produktowa EN

(0.92 MB)

EDS 3300 Pressure Switch Flush membrane
Broszura produktowa PL

(0.9 MB)

EDS 3300 Pressure Switch Flush membrane
Broszura produktowa EN

(0.9 MB)

EDS 3300 Pressure Switch IO-Link
Broszura produktowa PL

(0.81 MB)

EDS 3300 Pressure Switch IO-Link
Broszura produktowa EN

(0.81 MB)