-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Zatwierdzenia i certyfikaty | Zatwierdzenie UL |
---|---|
Długość pręta [mm] | 410 |
Wbudowany czujnik temperatury | Nie |
Wyświetlacz | Tak |
Zasada pomiaru | Pojemnościowy |
Zakres pomiarowy [mm] | 290 |
Wyjścia przekaźnikowe | 2 |
Dodatkowy interfejs | Nie |
Przyłącze mechaniczne | Rura 22 mm |
Przyłącze elektryczne | M12×1, 4-stykowy |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(2.41 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(2.41 MB)
ENS 3000 Elektroniczny Przekaźnik Poziomu
Broszura produktowa
PL
(0.33 MB)
ENS 3000 Level Switch
Broszura produktowa
EN
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Broszura produktowa
PL
(0.73 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Broszura produktowa
EN
(0.73 MB)