HDA 4144-A-01,0-000-F1
Numer części
909586
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
| Product Features | |
|---|---|
| Typ ciśnienia | Bezwzględne |
| Jednostka ciśnieniowa | BAR |
| Wartość min. zakresu ciśnienia | 0 |
| Wartość maks. zakresu ciśnienia | 1 |
| Dokładność | 1,00% maks. = 0,5% typ. |
| Sygnał wyjściowy | 4 do 20mA (2 przewody) |
| Przyłącze mechaniczne | G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny |
| Przyłącze elektryczne | Seria Binder 714 M18 / 4-f. |
| Zatwierdzenie | Dopuszczenie UL |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
DE, EN