-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Przyłącze elektryczne | M12×1, 5-stykowy |
---|---|
Wyświetlacz | Tak |
Dokładność | 2,00 |
Zasada pomiaru | Ultrasonic sound |
Zakres pomiarowy [mm] | 3400 |
Wyjścia przekaźnikowe | 1 wyjście przełączające |
Sygnał wyjściowy | 4 to 20 mA |
Przyłącze mechaniczne | M30x1.5 |
Zatwierdzenia i certyfikaty | Nie |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
HLS 528 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(7.19 MB)
HLS 528 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(7.19 MB)
HLS 528 Elektroniczny Czujnik Odległości
Broszura produktowa
PL
(1.29 MB)
HLS 528 Distance Switch
Broszura produktowa
EN
(1.02 MB)
Special Products Position Sensors and Position Switches
Broszura produktowa
PL
(0.74 MB)
Special Products Position Sensors and Position Switches
Broszura produktowa
EN
(0.74 MB)