-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Wersje | *PROSZĘ USUNĄĆ* |
---|---|
Kod typu | *PROSZĘ USUNĄĆ* |
Uszczelnienia | *PLEASE DELETE* |
Zespół pompowy silnik-pompa | 3=30 l/min; 0,75 kW |
Napięcie silnika elektrycznego | *PLEASE DELETE* |
Wielkość filtra | *PROSZĘ USUNĄĆ* |
Materiał filtra | *PROSZĘ USUNĄĆ* |
Dokładność filtracji | *PROSZĘ USUNĄĆ* |
Wskaźnik zabrudzenia | *PROSZĘ USUNĄĆ* |
Dane uzupełniające | *PROSZĘ USUNĄĆ* |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
92175 OF5N10P3S1 E EN
Informacja o produkcie
PL
(0.14 MB)
92175 OF5N10P3S1 E EN
Informacja o produkcie
EN
(0.14 MB)