-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Zatwierdzenia i certyfikaty | Nie |
---|---|
Wyświetlacz | Tak |
Zasada pomiaru | Ultradźwiękowy |
Zakres pomiarowy [mm] | 280 |
Wyjścia przekaźnikowe | 1 |
Dodatkowy interfejs | 4 do 20 mA (2 przewody) |
Przyłącze mechaniczne | M30 x 1.5 |
Przyłącze elektryczne | M12×1, 4-stykowy |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
HNS 526 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(1.6 MB)
HNS 526 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(1.6 MB)
HNS 526 Level Switch
Broszura produktowa
PL
(0.93 MB)
HNS 526 Level Switch
Broszura produktowa
EN
(0.93 MB)