-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Typ ciśnienia | Względne |
---|---|
Jednostka ciśnieniowa | BAR |
Wartość min. zakresu ciśnienia | 0 |
Wartość maks. zakresu ciśnienia | 16 |
Dokładność | 0.25% max = 0.125% typ. |
Sygnał wyjściowy | 4 do 20mA (2 przewody) |
Przyłącze mechaniczne | G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny |
Przyłącze elektryczne | M12x1 / 4-f. |
Zatwierdzenie | Dopuszczenie UL |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
HDA 4800 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(1.31 MB)
HDA 4800 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(1.31 MB)
HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(1 MB)
HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(1 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Broszura produktowa
PL
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Broszura produktowa
EN
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Broszura produktowa
PL
(2.7 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Broszura produktowa
EN
(2.7 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Broszura produktowa
PL
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Broszura produktowa
EN
(22.21 MB)