-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Wyświetlacz | Nie |
---|---|
Typ ciśnienia | Względne |
Jednostka ciśnieniowa | BAR |
Wartość min. zakresu ustawień | 0 |
Wartość maks. zakresu ustawień | 60 |
Wyjścia przełączające | 2 |
Przyłącze mechaniczne | G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny |
Przyłącze elektryczne | M12x1 / 4-f. |
Dodatkowy interfejs | IO-Link |
Dopuszczenia i certyfikaty | Nie |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
IODD 923504 EDS 824 F31 0060 000
Oprogramowanie
PL
(0.03 MB)
IODD 923504 EDS 824 F31 0060 000
Oprogramowanie
EN
(0.03 MB)
EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(2.35 MB)
EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(2.35 MB)
EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Broszura produktowa
PL
(0.81 MB)
EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Broszura produktowa
EN
(0.81 MB)