HDA 4870-A-6000-424(PSI)30m

Numer części
926045
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
Typ ciśnienia Względne
Jednostka ciśnieniowa PSI
Wartość min. zakresu ciśnienia 0
Wartość maks. zakresu ciśnienia 6 000
Dokładność 0.25% max = 0.125% typ.
Sygnał wyjściowy 4 do 20mA (2 przewody)
Przyłącze mechaniczne 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / zewnętrzny
Przyłącze elektryczne Kabel
Zatwierdzenie Dopuszczenie UL

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
HDA 4800 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(1.31 MB)

HDA 4800 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(1.31 MB)

HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(1 MB)

HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(1 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Broszura produktowa PL

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Broszura produktowa EN

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Broszura produktowa PL

(2.7 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Broszura produktowa EN

(2.7 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Broszura produktowa PL

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Broszura produktowa EN

(22.21 MB)