HDA 4840-A-250-424(20m)

Numer części
926132
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
Typ ciśnienia Względne
Jednostka ciśnieniowa BAR
Wartość min. zakresu ciśnienia 0
Wartość maks. zakresu ciśnienia 250
Dokładność 0.25% max = 0.125% typ.
Sygnał wyjściowy 4 do 20mA (2 przewody)
Przyłącze mechaniczne G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny
Przyłącze elektryczne Kabel
Zatwierdzenie Dopuszczenie UL

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
HDA 4800 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(1.31 MB)

HDA 4800 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(1.31 MB)

HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(1 MB)

HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(1 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Broszura produktowa PL

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Broszura produktowa EN

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Broszura produktowa PL

(2.7 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Broszura produktowa EN

(2.7 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Broszura produktowa PL

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Broszura produktowa EN

(22.21 MB)