-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Zatwierdzenia i certyfikaty | Zatwierdzenie UL |
---|---|
Długość pręta [mm] | 410 |
Wbudowany czujnik temperatury | Tak |
Wyświetlacz | Tak |
Zasada pomiaru | Magnetostrykcyjny |
Zakres pomiarowy [mm] | 338 |
Wyjścia przekaźnikowe | 2 |
Dodatkowy interfejs | Nie |
Przyłącze mechaniczne | G3/4 A DIN 3852 / zewnętrzny |
Przyłącze elektryczne | M12×1, 4-stykowy |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(3.05 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(3.05 MB)
HNS 3000 Level Switch
Broszura produktowa
PL
(0 MB)
HNS 3000 Level Switch
Broszura produktowa
EN
(0 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Broszura produktowa
PL
(0 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Broszura produktowa
EN
(0 MB)