EDS 4348-0010-P-AN2-000-F1

Numer części
926810
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
Wyświetlacz Nie
Typ ciśnienia Względne
Jednostka ciśnieniowa BAR
Wartość min. zakresu ustawień 0
Wartość maks. zakresu ustawień 10
Wyjścia przełączające 1
Przyłącze mechaniczne G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny
Przyłącze elektryczne M12x1 / 5-f.
Dodatkowy interfejs Nie
Dopuszczenia i certyfikaty ATEX

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
EDS 4100/4300/4400 ATEX User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(2.43 MB)

EDS 4100/4300/4400 ATEX User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(2.43 MB)

EDS 4300 Pressure Switch
Broszura produktowa PL

(0.78 MB)

EDS 4300 Pressure Switch
Broszura produktowa EN

(0.78 MB)

EDS 4300 Pressure Switch Ex applications ATEX approval
Broszura produktowa PL

(0.85 MB)

EDS 4300 Pressure Switch Ex applications ATEX approval
Broszura produktowa EN

(0.85 MB)

EDS 4300 Pressure Switch Ex series applications ATEX approval
Broszura produktowa PL

(0.78 MB)

EDS 4300 Pressure Switch Ex series applications ATEX approval
Broszura produktowa EN

(0.78 MB)