-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Dokładność | 0.3° max = 0.15° typ |
---|---|
Rozdzielczość | 12 bit |
Sygnał wyjściowy | 4..20 mA (3-żyłowy) |
Przyłącze mechaniczne | 10 mm solid shaft, DM 6 mm |
Typ mocowania | Synchronizacja 4-otworowa M3 |
Średnica obudowy | 36 mm, round |
Przyłącze elektryczne | Złącze zewnętrzne M12 × 1, 5-stykowe, osiowe |
Typ | Single-turn |
Zakres pomiarowy, wartość początkowa | 0 |
Zakres pomiarowy, wartość końcowa | 90 |
Zatwierdzenia i certyfikaty | Cat 2 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
HAT 1200 Analogue Safety Kat2 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(2.01 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Kat2 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(2.01 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Safety manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(1.78 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Safety manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(1.78 MB)
HAT 1200 Angle Sensor, PL d, SIL 2
Broszura produktowa
PL
(2.54 MB)
HAT 1200 Angle Sensor, PL d, SIL 2
Broszura produktowa
EN
(2.54 MB)