-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Zatwierdzenia i certyfikaty | Zatwierdzenie UL |
---|---|
Długość pręta [mm] | 730 |
Wbudowany czujnik temperatury | Tak |
Wyświetlacz | Tak |
Zasada pomiaru | Magnetostrykcyjny |
Zakres pomiarowy [mm] | 658 |
Wyjścia przekaźnikowe | 0 |
Dodatkowy interfejs | IO-Link |
Przyłącze mechaniczne | G3/4 A DIN 3852 / zewnętrzny |
Przyłącze elektryczne | M12×1, 4-stykowy |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
IODD 928307 HNS 3126 F31 0730 000
Oprogramowanie
PL
(0.04 MB)
IODD 928307 HNS 3126 F31 0730 000
Oprogramowanie
EN
(0.04 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(3.05 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(3.05 MB)
HNS 3000 Level Switch
Broszura produktowa
PL
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch
Broszura produktowa
EN
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Broszura produktowa
PL
(0.69 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Broszura produktowa
EN
(0.69 MB)