Wyniki wyszukiwania dla: 'HFT 3100'
1
Rezultat
w kategorii
Produkty
Kategoria produktu
<div>HYDAC ELECTRONIC oferuje różne przekaźniku pomiaru prędkości przepływu oraz przełączniki przepływu do rejestrowania prędkości przepływu w maszynach i urządzeniach.</div><div><p>Przekaźnik do pomiaru prędkości przepływu serii EVS 3000 działa na zasadzie turbiny (rejestrowanie prędkości obrotowej koła wirnika obracającego się w przepływie czynnika). W zależności od wersji, dostępne są dodatkowe otwory połączeniowe do przekaźników ciśnienia i/lub temperatury. Przełączniki ciśnieniowe / przekaźniki przepływu serii HFS 2000 / HFT 2000 są oparte na zasadzie pomiaru przekaźnika wyporowego. Elektroniczne przekaźniki prędkości przepływu do zastosowań ogólnych:</p><ul><li>EVS 3100 (do olejów / cieczy lepkich)<br /></li><li>EVS 3110 (do czynników na bazie wody)</li><li>HFT 2100 (do olejów / cieczy lepkich)<br /></li></ul><p> Elektromechaniczne przełączniki prędkości przepływu do zastosowań ogólnych:</p><ul><li>HFS 2100 (do olejów / cieczy lepkich)<br /></li><li>HFS 2500 (do wody / cieczy na bazie wody)</li><li>HFS 250 (do wody / chłodziw na bazie wody)<br /></li></ul><p><br /> Elektroniczne przekaźniki prędkości przepływu do zastosowań w atmosferach wybuchowych:</p><ul><li> HFT 3100 (obudowa ognioodporna)<br /></li><li>HFT 3110 (konstrukcja iskrobezpieczna)</li></ul></div>
0
Rezultat
w kategorii
Tematy i rozwiązania
2
Rezultaty
w kategorii
Do pobrania
BA HFT 3100 Ex ia HART 2017-08-03 D_E
Instrukcja obsługi/konserwacji
(2.82 MB)
BUW669908-00001-BA_HFT 3100 HART_Exd_D_E_2023-03-16 - 669908
Instrukcja obsługi/konserwacji
(9.35 MB)
Czy plik nie jest wymieniony?
Do naszego centrum pobierania i multimediów