HMG 4000
to rejestrator danych zapewniający przenośny pomiar i gromadzenie danych. Został opracowany głównie dla wszystkich zmiennych występujących w systemach hydraulicznych takich jak ciśnienie, temperatura, przepływ oraz przesunięcie liniowe. Ponadto zapewnia bardzo dużą elastyczność nawet w odniesieniu do innych mierzonych zmiennych. Główne zastosowania: serwisowanie, konserwacja lub stanowiska testowe.
Dzięki dużemu 5,7-calowemu ekranowi dotykowemu HMG 4000 oferuje niezwykle łatwy w obsłudze interfejs użytkownika. Dzięki czytelnemu menu wyboru operator może uzyskać dostęp do wszystkich funkcji i ustawień urządzenia.
HMI 4000 może rejestrować sygnały z maksymalnie 38 czujników jednocześnie.
W tym celu HYDAC ELECTRONIC oferuje specjalne czujniki, które są automatycznie wykrywane przez HMG 4000 i których parametry, takie jak wartości pomiarowe, zakresy pomiarowe i jednostki pomiarowe, można ustawić. Są to z jednej strony czujniki HYDAC HSI (HYDAC Sensor Interface) służące do pomiaru ciśnienia, temperatury i natężenia przepływu, do podłączenia których dostępnych jest 8 analogowych kanałów wejściowych.
Za pośrednictwem magistrali CAN można również podłączyć do 28 specjalnych czujników HYDAC HCSI (HYDAC CAN Sensor Interface) również z automatycznym wykrywaniem czujników.
HMG 4000 można opcjonalnie podłączyć do istniejącej sieci CAN. Umożliwia to rejestrację danych pomiarowych przesyłanych za pośrednictwem magistrali CAN (np. prędkość obrotowa silnika, ciśnienie silnika) w połączeniu z danymi pomiarowymi z układu hydraulicznego.
Urządzenie oferuje również wejścia pomiarowe dla standardowych czujników z sygnałami prądowymi i napięciowymi.
HMG 4000 uzupełnia aplikację, zapewniając dwa dodatkowe wejścia cyfrowe (np. do pomiaru częstotliwości lub obrotów).
Najbardziej imponującą cechą HMG 4000 jest jego zdolność do rejestrowania dynamicznych procesów maszyny w postaci krzywej pomiarowej i renderowania ich w postaci wykresu — co więcej, online i w czasie rzeczywistym.
. Oprogramowanie HYDAC HMGWIN, które jest specyficzne dla HMG 4000, jest dostarczane w celu wygodnego przetwarzania końcowego, renderowania i oceny pomiarów na komputerze.
- Duży, w pełni kolorowy wyświetlacz graficzny 5,7-calowy ekran dotykowy
- Możliwość rejestrowania do 38 czujników jednocześnie, 8 czujników analogowych, 2 czujników cyfrowych i 28 czujników HSCI za pośrednictwem magistrali CAN
- Możliwość jednoczesnego zobrazowania do 100 kanałów pomiarowych
- Wysoka szybkość próbkowania, do 8 czujników po 0,1 ms na raz
- Szybkie i niezależne ustawienie podstawowe dzięki zastosowaniu automatycznego rozpoznawania czujników
- Wejścia analogowe 0.. 20 mA, od 4 do 20 mA napięcie 0 .. 50V, -10 .. Wejście 10 V
- PT 100/1000
- Podłączenie do systemu CANbus (również J1939)
- Prosta i przyjazna dla użytkownika obsługa, intuicyjne menu
- Praktyczna, solidna konstrukcja
- Bardzo duża pamięć danych do archiwizacji krzywych pomiarowych. Umożliwia przechowywanie 500 pomiarów z maksymalnie 8 milionami zmierzonych wartości
- Różne tryby pomiarowe:
- Szybki zapis krzywej - Pomiary długoterminowe
- Zapis dynamicznych procesów „online” (czas rzeczywisty)
- Pomiary sterowane zdarzeniami z kilkoma opcjami wyzwalania
- Funkcja programowania dla urządzeń przełączających HYDAC
- Interfejs PC przez USB
- Złącze hosta USB dla pamięci USB
- Wygodna wizualizacja, archiwizacja i przetwarzanie danych za pomocą dostarczonego oprogramowania HMGWIN.
HMG 4000
|
HMG 4000-000-E
Nr materiału 925279
|
|
||||
|
HMG 4000-000-D
Nr materiału 925281
|
|
||||
|
HMG 4000-000-F
Nr materiału 925282
|
|
||||
|
HMG 4000-000-US
Nr materiału 925283
|
|
||||
|
HMG 4000-000-US +PP
Nr materiału 928396
|
|
Do pobrania
HMG 4000 User manual E
(8.74 MB)
HMG 4000 User manual E
(8.74 MB)
HMG 4000 Przenośny rejestrator danych
(1.71 MB)
HMG 4000 Portable Data Recorder
(1.98 MB)
Firmware HMG 4000
(1.43 MB)
Software HMGWIN V04 R23
(26.9 MB)
USB driver HMG 4000
(4.24 MB)