HMG 500
Dostępne wersje:
Standard
HMG 500 jest przenośnym urządzeniem służącym do prostych zadań pomiarów w technologii płynów min. w: hydraulice, pneumatyce, technice smarowniczej, procesowej, chłodnictwie i klimatyzacji. Możliwość podłączenia dwóch czujników z interfejsem HYDAC HSI, na przykład do pomiaru ciśnienia, temperatury lub prędkości przepływu (za wyjątkiem czujników SMART). HMG 500 rozpoznaje automatycznie te czujniki i pobiera niezbędne, podstawowe ustawienia z każdego nich. Wartości pomiaru wraz z odpowiadająca im jednostką pomiarową wyświetlane są na łatwym do odczytania wyświetlaczu LCD. Ponadto HMG 500 ma wiele dodatkowych cech, w porównaniu z pomiarami ciśnienia na maszynach i instalacjach za pomocą mechanicznych manometrów. Korzyścią dla użytkownika jest wynikający z technologii wysoki poziom dokładności oraz dynamiki pomiarów. HMG 500 ustala wartości pomiarowe z bardzo wysoką częstotliwością próbkowania i dzięki temu może np. rejestrować i pokazywać w pamięci wartości maksymalnych szczytowe wartości ciśnienia lub też szybkie spadki ciśnienia w pamięci wartości minimalnych. Ponadto może przeprowadzić pomiary różnicowe za pomocą dwóch podobnych czujników, na przykład do oceny spadków ciśnienia lub różnic temperatur. HMG 500 ma funkcję precyzyjnego i bezpiecznego ustawiania mechanicznych przełączników ciśnienia i temperatury do poszerzania zakresu zastosowań. Dzięki niewielkim wymiarom, prostocie i wszechstronności HMG 500 jest zalecany jako wartościowa pomoc dla pracowników z działu konserwacji, rozruchu i serwisu.
- Mobilny 2-kanałowy przenośny rejestrator danych
- Prosta i przyjazna dla użytkownika obsługa za pomocą przycisków
- Duży wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem statusu baterii
- Dwa wejścia czujników, automatyczne wykrywanie czujników
- Zakres pomiarowy i jednostka podłączonych czujników wykrywane automatycznie
- Tarowanie indywidualnych kanałów pomiarowych
- Wyświetlanie aktualnej mierzonej wartości
- Wyświetlanie różnicy (kanał A–B)
- Pomiar wartości min. lub maks. z funkcją resetowania
- Pomoc w regulacji mechanicznych przełączników ciśnienia i temperatury
HMG 500
|
HMG 500-000
Nr materiału 909101
|
|
||||
|
HMG 500-Set01
Nr materiału 909470
|
|
||||
|
HMG 500-Set02
Nr materiału 909471
|
|
Do pobrania
HMG 500 Przenośny rejestrator danych
(1.48 MB)
HMG 500 Portable Measuring Instrument
(1.47 MB)