Zawieszenie osi
Przy pojazdach o coraz większej złożoności i rosnących wymaganiach co do wydajności, potrzebne są inteligentne systemy, które ułatwią pracę i zapewnią bezpieczeństwo jazdy oraz stabilność. Tutaj rolę odgrywa również zawieszenie osi pojazdu. Wdrożenie elementu zawieszenia hydropneumatycznego na osi pojazdu zmniejsza pochylenie nadwozia pojazdu na przykład w trakcie jazdy po zakrętach, co zwiększa stabilność jazdy.
Zawieszenia osi muszą zostać wykonane odpowiedni do konkretnej maszyny. Przednia oś, tylna oś lub pełne zawieszenie mogą być najlepszym wyborem, w zależności od modelu pojazdu. Kryteria takie jak wymagane bezpieczeństwo jazdy i stabilność jazdy, żądany komfort jazdy oraz rozkład obciążenia pojazdu są uwzględniane przy dokonywaniu wyboru. Konstrukcja systemu zawieszenia osi na przykład dla ciągnika może znacznie różnić się od lekkich pojazdów komercyjnych lub opryskiwarek polowych.
Hydropneumatyczne zawieszenie osi dostarczane przez HYDAC ma duże zalety dla pojazdu:
- dzięki ukierunkowanemu zastosowaniu odpowiedniej technologii zaworów możliwy jest pozytywny wpływ na osie X, Y i Z
- Zapewnia to wymagany komfort dla przechyłów wzdłużnych maszyny, aktywną stabilizację toczenia oraz zawieszenie pionowe
- Sterowanie poziomem umożliwia stałe sprężanie i dłuższe przejazdy, co pomaga w komforcie jazdy bez względu na obciążenie
Dla pojazdu oznacza to jedno:
- Lepsze bezpieczeństwo jazdy i stabilność kierunkowa
- Lepsza charakterystyka kierowania
- Większe prędkości transportowe i robocze
- Lepszy komfort jazdy
- Bardziej wypoczęty kierowca
- Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji!
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji! Z nami uzyskasz idealny pakiet z wszystkimi świadczeniami.
- Kluczowe elementy naszego zawieszenia są wykonane z komponentów hydraulicznych i elektronicznych wraz z odpowiednim oprogramowaniem.
- Mamy wszystkie kluczowe komponenty u siebie i może zapewnić ich idealną koordynację.
- Rozumiemy pojazdy i zastosowania
- Wykonujemy obszerne analizy (symulacja, test na stole testowym oraz maszynie w polu), a także przeprowadzamy parametryzację i pierwszy rozruch
- Od początkowego pomysłu do rozpoczęcia produkcji seryjnej – możesz polegać na nas