Złącze interfejsu do montażu na szynie typu top-hat
Oferujemy różne interfejsy połączeń szynowych (RCI) pasujące do naszych sterowników w celu szybkiej instalacji w miejscu pracy, a także uruchamiania na prototypach bez gotowej wiązki przewodów.
Interfejsy można podłączyć bezpośrednio do sterownika za pomocą dołączonego 1,5-metrowego przewodu połączeniowego. Zaciski WAGO umożliwiają podłączenie przewodów o różnych przekrojach do 2,5 mm². Oznacza to, że każdy trzpień złącza wtykowego jest dostępny
.Złącza po prawej stronie interfejsu nie są połączone ze złączem. To oznacza możliwość obsługi różnych typów sterowników w miejscu instalacji. W zależności od zastosowania, komponenty są następnie podłączane przez użytkownika.
Zaczep szyny typu top-hat przymocowany z tyłu umożliwia łatwy montaż na szynach typu top-hat (np. w pojazdach testowych).
Odpowiednie interfejsy połączeń szynowych można zamówić w celu precyzyjnego dopasowania do sterowników o różnych wymiarach.
SKU
dowiedz się więcej ...
GP_1000518006
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Złącze interfejsu do montażu na szynie typu top-hat
|
HSW CEQ RCI-TTC5xx
Nr materiału 4416724
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC48/50/60/90/94
Nr materiału 4416867
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC3x/203x
Nr materiału 4416868
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC77
Nr materiału 4443626
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC5xx-NCA
Nr materiału 4538525
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC48/50/60/77/90/94-NCA
Nr materiału 4548488
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC3x/203x/23xxA-NCA
Nr materiału 4548668
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC23xxB-NCA
Nr materiału 4692324
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC23xxB
Nr materiału 4726314
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC23xxA
Nr materiału 4728415
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC23XX
Nr materiału 4762545
|
|