Kierunkowe zawory grzybkowe WVH-6I
Kierunkowe zawory grzybkowe BIERI z serii WVH-6i to szczelne zawory elektromagnetyczne bezpośredniego działania, przystosowane do zakresu ciśnień do 700 barów i natężenia przepływu do 25 l/min. Oprócz kompaktowej i lekkiej konstrukcji zapewniają wyjątkową szczelność, elementy odporne na korozję i obrotową wtykową cewkę elektromagnetyczną.
Maksymalne ciśnienie robocze | 700 barów |
Maks. natężenie przepływu | 25 l/min |
Rozmiar nominalny | Rozmiar 6 wg normy DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H |
SKU
dowiedz się więcej ...
GP_1000462286
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Kierunkowe zawory grzybkowe WVH-6I
|
WVH-6I-2/2-E4-24-V-A*00
Nr materiału 4674806
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE4-24-V-A*00
Nr materiału 4674807
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E2-24-V-A*00
Nr materiału 4674808
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE2-24-V-A*00
Nr materiału 4674810
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-X-24-V-A*00
Nr materiału 4674811
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-C-24-V-A*00
Nr materiału 4674812
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E4-0-V-A*00
Nr materiału 4682226
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE4-0-V-A*00
Nr materiału 4682227
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E2-0-V-A*00
Nr materiału 4682228
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE2-0-V-A*00
Nr materiału 4682229
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-X-0-V-A*00
Nr materiału 4682230
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-C-0-V-A*00
Nr materiału 4682231
|
|
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Einbauerkl rung WVH 6I
Instrukcja montażu/naprawy
PL
(0.12 MB)
Einbauerkl rung WVH 6I
Instrukcja montażu/naprawy
EN
(0.12 MB)
BA WVH 6I 000 00 Montageanleitung Wegesitzventile DE EN
Instrukcja montażu/naprawy
EN
(0.83 MB)