Kierunkowe zawory grzybkowe WVM-6I
Seria WVM-6I obejmuje szczelne elektromagnetyczne zawory kierunkowe bezpośredniego działania, odpowiednie do wysokich cykli obciążenia. Dzięki modułowości głównych komponentów możliwe jest obsługiwanie szerokiej gamy cykli przełączania: 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3 i 4/4-drożne funkcje z dodatnim, a także ujemnym nakładaniem się przełączników. Dzięki temu zawory te stanowią lepszą jakościowo i kompaktową alternatywę dla obwodów z podatnymi na przecieki zaworami suwakowymi, które wymagają dodatkowych zaworów zwrotnych w celu zapewnienia szczelności.
Maksymalne ciśnienie robocze | 500 barów |
Maks. natężenie przepływu | 25 l/min |
Rozmiar nominalny | Rozmiar 6 wg normy DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H |
SKU
dowiedz się więcej ...
GP_1000422249
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Kierunkowe zawory grzybkowe WVM-6I
|
WVM-6I-4/3-E-24-V-C*00
Nr materiału 4054700
|
|
||||
|
WVM-6I-4/4-E+H-24-V-C*00
Nr materiału 4057806
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-C-24-V-C*00
Nr materiału 4066034
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE2-24-V-C*00
Nr materiału 4066396
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E2-24-V-C*00
Nr materiału 4066429
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E4-24-V-C*00
Nr materiału 4066473
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE4-24-V-C*00
Nr materiału 4066728
|
|
||||
|
WVM-6I-3/3-E-24-V-C*00
Nr materiału 4067299
|
|
||||
|
WVM-6I-3/4-E+H-24-V-C*00
Nr materiału 4067552
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-X-24-V-C*00
Nr materiału 4068398
|
|
||||
|
WVM-6I-4/3-H-24-V-C*00
Nr materiału 4070064
|
|
||||
|
WVM-6I-4/2-C-24-V-C*00
Nr materiału 4070353
|
|
||||
|
WVM-6I-4/2-X-24-V-C*00
Nr materiału 4070867
|
|
||||
|
WVM-6I-4/4-J+M-24-V-C*00
Nr materiału 4072509
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E4-0-V-C*00
Nr materiału 4112864
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE4-0-V-C*00
Nr materiału 4112973
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E2-0-V-C*00
Nr materiału 4113026
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE2-0-V-C*00
Nr materiału 4113029
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-C-0-V-C*00
Nr materiału 4113037
|
|
||||
|
WVM-6I-3/4-E+H-0-V-C*00
Nr materiału 4113057
|
|
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Installation Manual WVM 6l
Instrukcja montażu/naprawy
EN
(0.54 MB)