Połączenia pomp SKPI
Pompy promieniowe tłokowe SKPI, połączone z zamontowaną zewnętrzną pompą zębatą, są bardzo lekkimi i kompaktowymi pompami 2-obwodowymi (HP/LP) o konstrukcji z wałem drążonym. Nowy kołnierz IEC – w trzech wymiarach – umożliwia montaż z oszczędnością miejsca do silników elektrycznych bez obudowy kopułowej i złącza, wewnątrz lub na zewnątrz zbiornika. Pompa jest teraz dostępna z wyspą zaworową i bez, ze zintegrowanym zaworem bezpieczeństwa DVM (700 barów) i zaworem odcinającym ciśnienie DAM. Dzięki temu pompa jest bezkonkurencyjna pod kątem wielofunkcyjności i optymalizacji przestrzeni.
Ciśnienie robocze LP | Do 250 barów |
Wydajność LP | od 4,5 do 14,0 cm³/obrót |
Ciśnienie robocze HP | Do 700 barów |
Wydajność HP | od 0,47 do 2,71 cm³/obrót |
Zakres prędkości | Do 2000 obr/min |
SKU
dowiedz się więcej ...
GP_1000422227
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Połączenia pomp SKPI
|
SKPI-90-0,68-700-5,18-100-VB-V-A*00
Nr materiału 4132159
|
|
||||
|
SKPI-100-1,21-700-7,51-100-VB-V-A*00
Nr materiału 4132161
|
|
||||
|
SKPI-100-1,53-700-7,83-100-VB-V-A*00
Nr materiału 4132164
|
|
||||
|
SKPI-112-1,53-700-15,53-100-VB-V-A*00
Nr materiału 4132167
|
|
||||
|
SKPI-80-0,47-700-4,97-50-VB-V-A*00
Nr materiału 4142521
|
|
||||
|
SKPI-112-2,16-700-10,36-100-VB-V-A*00
Nr materiału 4312998
|
|
||||
|
SKPI-90-0,85-700-7,15-75-VB-V-A*00
Nr materiału 4315660
|
|
||||
|
SKPI-112-2,16-700-8,46-100-VB-V-A*00
Nr materiału 4317568
|
|
||||
|
SKPI-112-2,16-700-16,16-100-VB-V-A*00
Nr materiału 4317570
|
|
||||
|
SKPI-112-2,71-700-16,71-100-VB-V-A*00
Nr materiału 4317571
|
|
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Installation Manual SKPI with valve island
Instrukcja montażu/naprawy
EN
(0.88 MB)
Installation Manual SKPI without valve island
Instrukcja montażu/naprawy
EN
(0.9 MB)