Pompy osiowo tłoczkowe MICRO AKP 103/105
Pompy osiowo tłoczkowe Micro AKP są bardzo kompaktowymi jednostkami osiowymi z dużą wydajnością pojemnościową, szerokim zakresem prędkości obrotowej i większą niezawodnością, nawet w niekorzystnych warunkach.
Maks. ciśnienie robocze: | 500 barów |
Wydajność: | od 0,1 do 0,3 cm³/obrót |
Maks. prędkość obrotowa: | 5000 obr/min |
SKU
dowiedz się więcej ...
GP_1000422183
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Pompy osiowo tłoczkowe MICRO AKP 103/105
Maks. ciśnienie robocze:500 barówWydajność:od 0,1 do 0,3 cm³/obrótMaks. prędkość obrotowa:5000 obr/min
|
AKP103-0,1-500-V-A*00
Nr materiału 3678021
|
|
||||
|
AKP105-0,3-500-V-A*00
Nr materiału 3678024
|
|
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Installation Manual AKP 103/105
Instrukcja montażu/naprawy
EN
(0 MB)