OLFBD – OffLine Filter
OffLine Filter OLFBD to mały stacjonarny agregat filtrujący, bez zespołu silnika i pompy, do precyzyjnej filtracji cieczy hydraulicznych i smarnych oraz do usuwania wody z systemu.
Kierunek przepływu przez wkład filtracyjny można dowolnie wybrać (od wewnątrz do zewnątrz lub odwrotnie).
Do zastosowania w układach hydraulicznych i smarnych przemysłowych oraz mobilnych.
- Wydłużenie okresu eksploatacji filtrów i komponentów
- Dowolny kierunek przepływu przez wkład filtracyjny
(od wewnątrz do zewnątrz lub od zewnątrz do wewnątrz) - Przepływ bocznikowy jest pobierany z obiegu filtracji chłodzenia
- Odciągana ilość jest ograniczana przez otwór we wkładzie filtracyjnym
(żadne części nie poruszają się mechanicznie) - Prędkość przepływu maks. 5 l/min, inne na zapytanie
Potrzebujesz niestandardowego rozwiązania? Można przesłać zapytanie o produkt bezpośrednio do naszych ekspertów.
Do pobrania dla tej kategorii
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
OLFBD OffLine Filter BiDirectional
Broszura produktowa
PL
(0.67 MB)
OLFBD OffLine Filter BiDirectional
Broszura produktowa
EN
(0.67 MB)