Skrzynki rozłączające

Skrzynki rozłączające

Aby ułatwić uruchomienie i przyspieszyć diagnostykę w terenie, oferujemy różne skrzynki rozłączające, które są kompatybilne z naszymi sterownikami.

Skrzynki można bezpośrednio zintegrować z istniejącym okablowaniem za pomocą dostarczonego przewodu połączeniowego. Jeśli istniejące przewody znajdują się w niewygodnej pozycji (np. w samym środku komory silnika), można je przedłużyć o 3 metry za pomocą dodatkowego przedłużacza przewodu (przedłużacz wiązki). Jest to wskazane ze względów ergonomicznych.

Dzięki bezpiecznemu złączu laboratoryjnemu 4 mm, można używać konwencjonalnego sprzętu pomiarowego. Bezpieczne złącza laboratoryjne praktycznie eliminują niepożądane zwarcia podczas podłączania/odłączania złączy (np. spowodowane upadkiem przewodu na podłogę pojazdu). Zworka zwarciowa ma podwójny układ odbierający. Oznacza to, że możliwe jest jednoczesne wykonywanie pomiarów i manipulacji.

Dla różnych rozmiarów sterowników dostępne są doskonale dopasowane skrzynki rozłączające.

Skrzynki rozłączające można również łatwo zamontować w trudnych warunkach za pomocą odpowiednich uchwytów montażowych.

Dowiedz się więcej Wyświetl mniej
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr