TW 5 – mobilny agregat filtrujący i urządzenie do transportu oleju
Wózek filtracyjny i do transportu oleju TW 5 służy do pielęgnacji olejów w transporcie oraz w trakcie filtracji podczas napełniania systemów i przepompowywania olejów hydraulicznych i smarnych. Urządzenie jest wyposażone we wbudowany zbiornik 200 l. Przełącznik na urządzeniu umożliwia łatwą zmianę między tłoczeniem z filtracją i bez (opcjonalnie).
Do stosowania w układach oleju hydraulicznego i smarnego w różnych gałęziach przemysłu.
- Rozmiar zbiornika: 200 l
- Prędkość przepływu: maks. 30 l/min / 40 l/min
- Ciśnienie robocze: maks. 4,5 barów
- Bezpieczny i prosty transport oleju
- Dogodne filtracja w przepływie bocznikowym
- Łatwa obsługa
- Większa dyspozycyjność układów hydraulicznych
- Redukcja kosztów eksploatacji maszyny (LCC)
SKU
dowiedz się więcej ...
GP_1000428054
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
TW 5 – mobilny agregat filtrujący i urządzenie do transportu oleju
|
>TW5L10P6M2B05E
Nr materiału 3027490
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6N2B20E
Nr materiału 3053805
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6M2---E
Nr materiału 3100269
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3N2B05E
Nr materiału 3227533
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6M1B03E
Nr materiału 3338240
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3M1---E
Nr materiału 3384904
|
|
||||||||
|
>TW5L10V3N2---E
Nr materiału 349173
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6N2B05E
Nr materiału 349212
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6N2---E
Nr materiału 349294
|
|
||||||||
|
>TW5F10V6M2---E
Nr materiału 349358
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6N2---E
Nr materiału 349422
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6N2B10E
Nr materiału 349497
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3N2---E
Nr materiału 349725
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6M2B10E
Nr materiału 349728
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6M2B05E
Nr materiału 349774
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6N2---B
Nr materiału 349917
|
|
||||||||
|
>TW5L10P3M1B10E
Nr materiału 3647780
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3N1B03B
Nr materiału 3652768
|
|
||||||||
|
>TW5F10V6N2---E
Nr materiału 3681997
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6M2B03C
Nr materiału 3844535
|
|