Hos Hydac A/S betyder bl.a. arbejdsmiljø, kvalitet og forbedringer af klodens miljø meget. Derfor er vi stolte af vores certificeringer, som kan ses nedenfor.
Hydac A/S ved, at flere og flere kunder stiller øgede kvalitetskrav - og det gør vi også selv! Derfor er Hydac A/S ISO 9001:2008 certificeret.
Hydac A/S ved, at et sundt og sikkert arbejdsmiljø starter hos os selv. Derfor er Hydac A/S OHSAS 18001:2007 certificeret.
Hydac A/S værdsætter miljøet! Derfor er Hydac A/S ISO 14001:2004 certificeret.
Hydac A/S støtter Verdens Skove ved at støtte bevarelsen af regnskoven i Nicaragua.
Hydac A/S har modtaget Miljø Forum Fyn's årlige miljø diplom i 2014.
Hydac A/S har modtaget Bisnode's diplom, høj kreditværdighed, i 2016.
Hydac A/S er placeret i toppen over de bedste arbejdspladser i Danmark.
Hydac A/S har modtaget tre diplomer for at levere verdensnyheder i 2017