Cylindere

Cylindere

Cylindre er vigtige drivelementer i maskinkonstruktion.
Cylindre er vigtige drivelementer i maskinkonstruktion. Anvendelsesområderne er meget forskellige. Stationære, fra cylindre med særligt formål såsom til maskinkonstruktion eller brorejsning til sikkerhedsbetjeningsfunktioner i kraftværker. Mobile, fra kranteleskopiske enheder til landbrugsapplikationer. Ofte arbejder de under ekstreme forhold, med høje belastninger og lang levetid.

Vi tager disse udfordringer op med stor iver, støttet af vores omfattende erfaring og et bredt produktsortiment af HZ-hydraulikcylindre og HEZ-elektrocylindre. Vi tager også hensyn til kundespecifikke krav med fokus på energieffektivitet, vægtoptimering, levetid, vedligeholdelse og systemets samlede rentabilitet.

Med HYDAC-hydraulikenheder og KineSys-driftsløsninger, der anvendes i kombination, er vi i stand til at levere komplette systemløsninger. Derudover kan sensorsystemer integreres eller tilsluttes for at sende oplysninger om den lineære position, tryk eller kraft til styreenheden. I kombination med styreenheden og det tilsvarende driftssystem kan cylinderne betjenes med en kontrol med åbent eller lukket loop. Det omfattende produktsortiment afrundes med en verdensomspændende service.

Hydrauliske cylindre

Standardområde med diametre op til 1000 mm og slaglængder op til 12 m
Høj kraftdensitet, p<1000 bar
Høj dynamik
Robust teknologi
Med slutpositionsdæmpning
Med fleksibel og intelligent ventilteknologi
Andre dimensioner efter anmodning

Elektriske cylindre

Standardområde: justeringskraft op til 25 kN dynamisk, slaglængde op til 2 m
Kompakt drivenhed
Selvlåsning er mulig
Høj miljøkompatibilitet
Høj positioneringsnøjagtighed

Læs mere Vis mindre
Har du brug for en tilpasset løsning? Du kan sende en produktforespørgsel direkte til vores eksperter.

Downloads for denne kategori

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Cylinders and Cylinder Systems for all Industries.
Produktbrochure DA

(2.11 MB)

Cylinders and Cylinder Systems for all Industries.
Produktbrochure EN

(2.11 MB)

Cylinders for Systems Engineering.
Produktbrochure DA

(0 MB)

Cylinders for Systems Engineering.
Produktbrochure EN

(0 MB)

Hydraulic Cylinders and Cylinder Systems for Mobile Hydraulics
Produktbrochure DA

(8.55 MB)

Hydraulic Cylinders and Cylinder Systems for Mobile Hydraulics
Produktbrochure EN

(8.55 MB)

Hydraulic Cylinders in the Hydro Energy Sector
Produktbrochure DA

(1.29 MB)

Hydraulic Cylinders in the Hydro Energy Sector
Produktbrochure EN

(1.29 MB)

Systems &amp; Services Fast Stroke Unit
Produktbrochure DA

(3.88 MB)

Systems &amp; Services Fast Stroke Unit
Produktbrochure EN

(3.88 MB)

Hydraulic Cylinders for Marine Applications
Produktbrochure DA

(6.16 MB)

Hydraulic Cylinders for Marine Applications
Produktbrochure EN

(6.16 MB)