Søgeresultater for: 'Pressestempelcylindre'
58
Resultater
i kategorien
Produkter
Modul
<p>Elektronisk pressostat med integreret digitalt display til måling af relativt tryk i lav- og højtryksområdet</p><ul><li class="li-square">Kan drejes to steder – både ved procesforbindelsen og displayet</li><li class="li-square">To udgange – fire konfigurationsmuligheder</li><li class="li-square">Skalerbar analog udgang</li><li class="li-square">Temperaturen i enheden kan tilgås via IO-Link</li></ul>
6.1123047
5.5628977
Modul
Nemt og præcist justerbar hydromekanisk trykafbryder, der fungerer efter stempelfjederprincippet. Hvis olietrykket stiger til den indstillede værdi, aktiveres den indbyggede mikrokontakt – hvis trykket falder, frigives flowet. Syv indstillingsområder sikrer optimal tilpasning til ethvert driftstryk.
0
Resultat
i kategorien
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategorien
Downloads
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter