Søgeresultater for: 'Væske-luft-kølesystemer FLKS'
2
Resultater
i kategorien
Produkter
Produktkategori
Væskekølesystemer er kompakte systemer til køling af invertere eller væskekølede drev, såsom motorspindler, servomotorer eller torquemotorer. Vores energieffektive standardserier eller kundetilpassede løsninger kan bruges til at opfylde alle specifikationer og opnå en ensartet kølevæsketemperatur.
Modul
Effektiv væskekøling ved hjælp af omgivende luft med HYDAC's væske til luft-kølesystemer<ul><li class="li-square">Kompakt og let design takket være beholderens plastikhus</li><li class="li-square">Energieffektiv takket være optimerede drev og direkte afledning af varme til miljøet</li><li class="li-square">Med hastighedsregulerede ventilatorer, der holder temperaturen i driftsmediet på et fast niveau i forhold til omgivelsestemperaturen</li></ul>
2
Resultater
i kategorien
Emner og løsninger
Moderne automatiseringsløsninger og høj produktivitet kombineret med energi- og omkostningseffektivitet – maskinbyggere i værktøjsmaskinindustrien bliver konfronteret med stadig mere komplekse krav fra kunder og slutbrugere. HYDAC er din partner, når ...
Mere end halvdelen af forbrugerne søger efter bæredygtig og ressourcebesparende produktion, når de køber fødevarer. HYDAC forstår markedets krav i fødevare- og drikkevareindustrien og støtter dig med innovative komponenter, specialfremstillede system ...
0
Resultat
i kategorien
Downloads
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter