Søgeresultater for: 'Kontraventiler'
16
Resultater
i kategorien
Produkter
1642.9939
<div id="c5402"><div><div><div><p>Kontraventiler af typen RVM/RVH er fjederbelastede kuglesædeventiler til blokering af flowet i én retning og til at tillade flow med lavt tab i den anden retning. Lukkeelementet er styret.</p></div></div></div></div><div id="c5404"><div><table><tbody><tr><td>Driftstryk</td><td>Op til 700 bar</td></tr><tr><td>Maks. flowhastighed</td><td>Op til 45 l/min.</td></tr></tbody></table></div></div>
<div id="c5832"><div><div><div><p>Patronenhedsdesignet af den pilotbetjente kontraventil ERV700 muliggør kompakt integration i cylindre og motorer. Dette arrangement giver bedre drivstyrke og beskyttelse mod brud på rørledninger.</p></div></div></div></div><div id="c5833"><div><table><tbody><tr><td>Driftstryk</td><td>Op til 700 bar</td></tr><tr><td>Maks. flowhastighed</td><td>Op til 25 l/min.</td></tr><tr><td>Nominel størrelse</td><td>Størrelse 6</td></tr></tbody></table></div></div>
1530.2753
2
Resultater
i kategorien
Emner og løsninger
Vores ultramoderne produktionsfaciliteter er designet fra bunden og giver mulighed for at producere industrielle ventiler hurtigt og effektivt, så de overholder de høje HYDAC kvalitetsstandarder. Vi producerer vores egne spoler og rør, der er skrædde ...
Find flere artikler Ventilteknologi med funktionsintegration HYDAC kombinationsventiler i et kompakt designI takt med at maskinfunktioner bliver stadig mere komplekse, særligt inden for mobilitetssektoren, kræves der stadig mere komplekse komponent ...
0
Resultat
i kategorien
Downloads
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter