Wyniki wyszukiwania dla: 'Przyrządy pomiarowe'
4
Rezultaty
w kategorii
Produkty
Kategoria produktu
<p>Przyrządy pomiarowe and Hydac oferuje bogaty wybór łatwych w obsłudze przyrządów pomiarowych. Mogą one służyć np. do pomiaru zanieczyszczenia oleju cząsteczkami stałymi lub wodą. Pomiary mogą być realizowane w trybie okresowej kontroli, lub jako monitoring w trybie online.Właściwe narzędzie do każdego zastosowania.</p><ul><li>przenośne urządzenia do pomiaru zanieczyszczeń (do rejestrowania zanieczyszczenia cząstkami stałymi i nasycenia wody)</li><li>stacjonarne urządzenia do pomiaru zanieczyszczeń (do rejestrowania zanieczyszczenia cząstkami stałymi i nasycenia wody)</li><li>sprzęt laboratoryjny</li></ul>
Moduł
<div><p>Dostępne wersje:<br /></p><ul><li> Standard</li><li>Z wykrywaniem czujnika HSI</li><li>Interfejs HART</li><li> CANopen / SAE J1939</li><li> Interfejs IO-Link</li><li>dostępny również jako wersja "inteligentna"<br /></li></ul></div><div><p>Model ETS 4100 to elektroniczny przetwornik temperatury, który z uwagi na swoją solidną konstrukcję jest wykorzystywany szczególnie do pomiaru temperatury w zastosowaniach hydraulicznych w przemyśle. Z czujnikiem temperatury na bazie PT 1000 i odpowiednią elektroniką ewaluacyjną można mierzyć temperatury w zakresie od -25°C do +100°C. Sygnały wyjść analogowych od 4 .. 20 mA i 0 .. 10V są dostępne w wersji standardowej dla integracji w nowoczesnych elementach sterowania. Z wytrzymałością na ciśnienie do 600 barów i doskonałymi właściwościami EMC model ETS 4100 jest idealnie przystosowany do użytku nawet w trudnych środowiskach. Elektroniczny przekaźnik temperatury ETS 4148-H z wykrywaniem czujnika HSI został specjalnie opracowany do użycia w połączeniu z przyrządami pomiarowymi HYDAC HMG 500, HMG 510, HMG 4000 i CMU 1000. Do przesyłania danych ETS 4148-H ma interfejs HSI (interfejs czujnika HYDAC). Czujniki HSI są automatycznie rozpoznawane za pośrednictwem interfejsu HSI przez wymienione wyżej przyrządy pomiarowe HYDAC, a wszystkie niezbędne podstawowe ustawienia urządzenia są pobierane z każdego czujnika. </p><ul><li> Dokładność 0,8% FS</li><li>Idealne do zastosowań przemysłowych</li><li> Solidna konstrukcja</li><li>Doskonała charakterystyka elektromagnetyczna EMC</li><li>Dobra stabilność długoterminowa</li><li> Standardowa klasa ochrony IP 65</li></ul></div>
Moduł
<div>FluidControl Unit FCU 2000 jest stosowana jako przenośny przyrząd serwisowy do pomiaru zanieczyszczenia cząstkami stałymi w układach hydraulicznych i smarowania. Wartości pomiarowe są rejestrowane w technologii podczerwieni i przekazywane zgodnie z ISO 4406, SAE 4059 oraz NAS 1638. Do użycia w układach hydraulicznych i smarowania, do konserwacji, na stołach testowych, do analizy butelek z próbkami i zbiorników.</div><div><ul><li> Zakres pomiarowy (po kalibracji): ISO 12/10/9 ... 23/21/18</li><li> Łączna prędkość przepływu: 50 ... 800 ml/min (w zależności od ciśnienia)</li><li> Wytrzymała konstrukcja</li><li> Klasy czystości zgodnie z ISO 4406, SAE 4059 i NAS 1638</li><li> wbudowana drukarka graficzna</li><li> Przekazywanie danych na wyświetlacz lub połączenie z komputerem</li><li>Interfejs RS232 lub RS485</li></ul></div>
Moduł
FCU 1000 jest przenośnym przyrządem serwisowym przeznaczonym do tymczasowego pomiaru zanieczyszczenia cząstkami stałymi, nasycenia wody i temperatury cieczy w układach hydraulicznych. Wbudowana pompa i węże znajdują się w zakresie dostawy serii FCU 1000, która umożliwia następujące zastosowania: <ul><li>obwody sterowania</li><li>obwody ciśnieniowe i</li><li>zbiorniki rozprężone</li></ul>Wszystkie zmierzone dane (ISO, SAE/NAS i % nasycenia oraz temperatura w °C lub °F) są zapisywane w plikach (plik wartości pomiarowych) oraz folderach (punkty pomiarowe) w wewnętrznej pamięci danych. W pamięci danych wykorzystywany jest znacznik czasu. Ewaluację można następnie z łatwością wykonać na komputerze w MS Excel lub w oprogramowaniu firmy HYDAC FluidMonitoring (FluMoS). Do zastosowań w układach hydraulicznych, dla działu serwisowego w hydraulikach mobilnych i do konserwacji. <ul><li>Odpowiednie do olejów hydraulicznych do 350 mm<sup>2</sup>/s (oleje hydrauliczne do ISO VG 68)</li><li>Do działania krótkiego (S4, zgodnie z DIN EN 60034/VDE 0530)</li><li>FCU 1315 nadaje się również do zastosowań z olejem napędowym</li></ul>
0
Rezultat
w kategorii
Tematy i rozwiązania
51
Rezultaty
w kategorii
Do pobrania
FMM FluidMonitoring Module
Technologia analizy, wyświetlania i pomiarów
Przyrządy pomiarowe
Broszura produktowa
Brak szczegółów
angielski
(1.75 MB)
CMP ConditionMonitoring Package
Technologia analizy, wyświetlania i pomiarów
Przyrządy pomiarowe
Broszura produktowa
Brak szczegółów
angielski
(1.86 MB)
ALPC Automated Laboratory Particle Counter
Technologia analizy, wyświetlania i pomiarów
Przyrządy pomiarowe
Broszura produktowa
Brak szczegółów
angielski
(692 KB)
HMG 510 Portable Measuring Instrument
Technologia analizy, wyświetlania i pomiarów
Przyrządy pomiarowe
Broszura produktowa
Brak szczegółów
angielski
(1.47 MB)
CSM2000 ContaminationSensor Module
Technologia analizy, wyświetlania i pomiarów
Przyrządy pomiarowe
Broszura produktowa
Brak szczegółów
angielski
(753 KB)
FCU8000 FluidControl Unit
Technologia analizy, wyświetlania i pomiarów
Przyrządy pomiarowe
Broszura produktowa
Brak szczegółów
angielski
(348 KB)
FCU2000 FluidControl Unit
Technologia analizy, wyświetlania i pomiarów
Przyrządy pomiarowe
Broszura produktowa
Brak szczegółów
angielski
(1.16 MB)
FCU5000 FluidControl Unit
Technologia analizy, wyświetlania i pomiarów
Przyrządy pomiarowe
Broszura produktowa
Brak szczegółów
angielski
(498 KB)
Czy plik nie jest wymieniony?
Do naszego centrum pobierania i multimediów