Výsledky hledání pro: 'Okruh voda-glykol'
1
Výsledek
v kategorii
Produkty
Modul
Okruhy voda-glykol HYDAC (WGK) byly vyvinuty pro použití v chladicích okruzích s uzavřenou smyčkou – s cílem zajistit spolehlivý provoz kapalinou chlazených systémů. Řada WGK je prakticky bezúdržbová, a je proto ideálním řešením pro těžko přístupná místa.<ul><li class="li-square">Modulární konstrukce jednotek a množství voleb umožňují snadné přizpůsobení různým specifikacím a podmínkám</li><li class="li-square">Chladivo je zpětně ochlazováno chladičem voda-vzduch nebo deskovým výměníkem tepla</li><li class="li-square">Stálé teploty chladiva se dosahuje ohřevem, mícháním a chlazením média</li></ul>
6
Výsledky
v kategorii
Témata a řešení
Průkopník od prvního dne – společnost HYDAC je od samého počátku vaším kontaktem pro problémy v oblasti větrné energetiky. Jsme tu pro vás, abychom vám pomohli se zavedenými systémy na pevnině i na moři s převodovkami i bez nich, ale i s méně obvyklý ...
Udržitelné. Odolné. Spolehlivé. Vodní elektrárny jako jeden z největších zdrojů energie na světě významně přispívají k dodávkám a ukládání energie způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí. Společně tvoříme budoucnost obnovitelných zdrojů energ ...
Moderní řešení v oblasti automatizace a vysoká produktivita ve spojení s energetickou a nákladovou efektivitou – výrobci strojů v oboru výroby obráběcích strojů jsou nuceni čelit stále složitějším požadavkům ze strany zákazníků i koncových uživatelů. ...
Kvůli tématu ochrany klimatu čelí automobilový průmysl velkým výzvám. Průmysl se mění každým dnem a postupně se přechází na elektromobilitu, a proto se zvyšuje tlak na udržitelnost celého dodavatelského řetězce. Hlavním problémem je snížení dopadu ka ...
Projděte si další články časopisu Rostoucí industrializace, zejména na rozvíjejících se trzích, vede k neustálému zvyšování energetické náročnosti. Malé vodní elektrárny jsou obzvláště vhodné pro uspokojení této potřeby pomocí obnovitelné energie z ...
Projděte si další články časopisu Klimatické změny mají na svědomí rostoucí počet vln veder po celém světě, které mají vážné zdravotní a ekonomické důsledky. V takových horkých dnech je to pro výrobní podniky zvláště náročné. Nejenže je potřeba při ...
0
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií