Výsledky hledání pro: 'Vzduchový chladič s hydraulickým motorem'
1
Výsledek
v kategorii
Produkty
<div><p>Řady vzduchových chladičů <strong>OK-ELH/AC-LNH</strong> jsou vybavené hydraulickým motorem a byly vyvinuty speciálně pro mobilní aplikace, kde je třeba zajistit vysokou kapacitu a snadnou instalaci na co nejmenším prostoru.</p><p><strong>Charakteristiky OK-ELH/AC-LNH:</strong></p><ul><li> Chladicí výkon až 140 kW</li><li> Hydraulické motory 6,3–22 cm³/cyklus</li><li> Jednoduchá demontáž komponent</li></ul><p><br /><strong>Ovladače ventilátoru</strong></p><p>Hydraulické ovladače ventilátoru řídí otáčky kola ventilátoru v závislosti na teplotě kapaliny. Oběh jim zajišťuje pevné objemové čerpadlo a mohou být instalovány přímo vedle motoru ventilátoru, u chladiče nebo jinde.<br /> Volitelně lze tyto ovladače dodat i s možností vratného chodu, aby bylo možné chladič zvenku „vyfoukat“ a zbavit je nečistot (např. prachu a písku).</p></div><div><p><strong>Použití</strong></p><p>Pro chlazení převodovek a hydraulických systémů všech mobilních pracovních zařízení a vozidel, jako jsou např.</p><ul><li> Mobilní jeřáby</li><li> Míchačkách betonu a hnací čerpadla v domíchávačích betonu</li><li> Stroje pro opravy povrchu vozovek</li><li> Stavební stroje (rypadla, kolové nakladače)</li><li> Zemědělské stroje</li><li> Komunální stroje</li></ul></div>
3
Výsledky
v kategorii
Témata a řešení
Moderní řešení v oblasti automatizace a vysoká produktivita ve spojení s energetickou a nákladovou efektivitou – výrobci strojů v oboru výroby obráběcích strojů jsou nuceni čelit stále složitějším požadavkům ze strany zákazníků i koncových uživatelů. ...
Ať už se jedná o stavební průmysl, povrchovou těžbu nebo recyklaci: stavební stroje a důlní vozidla musí spolehlivě fungovat za všech provozních podmínek. V tom se můžete na HYDAC spolehnout. Nabízíme stabilní a výkonné systémy založené na osvědčenýc ...
Ať už jde o výrobu vodíku, vodíkové čerpací stanice nebo systémy palivových článků pro mobilní a průmyslové využití, HYDAC je na vaší straně jako odborník na alternativní zdroje energie. Za tímto účelem vám nabízíme produktový sortiment, kt ...
1
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
OK-ELH 2-7 Air Cooler Mobile with hydraulic motor
Chlazení pro mobilní použití
Vzduchový chladič s hydraulickým motorem
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(3.73 MB)
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií