Breakout-kasser
Med henblik på at forenkle idriftsættelsesprocessen og for at fremskyde feltdiagnostikken kan vi tilbyde forskellige breakout-kasser, der er kompatible med vores styreenheder
Kasserne kan integreres direkte i den eksisterende kabling med det medfølgende tilslutningskabel. Hvis de eksisterende kabler er placeret i en akavet position (f.eks. lige midt i motorrummet), kan de forlænges 3 meter med et ekstra forlængerkabel (seleforlængerkabel). Dette kan være tilrådeligt af ergonomiske årsager.
Takket være 4 mm sikkerhedslabstikket er det muligt at bruge konventionelt måleudstyr. Sikkerhedslabstikkene eliminerer praktisk talt uønskede kortslutninger, når stik sættes i/frakobles (f.eks. på grund af, at kablet falder ned på køretøjets gulv) Kortslutningsstik-jumperen har en dobbelt pick-up. Det betyder, at målinger og manipulationer er mulige på samme tid.
Perfekt matchende breakout-kasser er tilgængelige til de forskellige styreenhedsstørrelser.
Breakout-kasser kan også nemt monteres under udfordrende forhold ved hjælp af tilsvarende monteringsøjer.
Breakout-kasser
|
HSW CEQ BOB-TTC5xx
Materialenummer 4415116
|
|
||||
|
HSW CEQ BOB-TTC48/50/60/90/94
Materialenummer 4415117
|
|
||||
|
HSW CEQ BOB-TTC3x/203x
Materialenummer 4415120
|
|
||||
|
HSW CEQ BOB-TTC77
Materialenummer 4441761
|
|
||||
|
HSW CEQ BOB-TTC5xx-NCA
Materialenummer 4536262
|
|
||||
|
HSW CEQ BOB-TTC3x/203x/23xxA-NCA
Materialenummer 4547586
|
|
||||
|
HSW CEQ BOB-TTC48/50/60/77/90/94-NCA
Materialenummer 4548489
|
|
||||
|
HSW CEQ BOB-TTC23xxB-NCA
Materialenummer 4692321
|
|
||||
|
HSW CEQ BOB-TTC23xxB
Materialenummer 4726313
|
|
||||
|
HSW CEQ BOB-TTC23XXA
Materialenummer 4727239
|
|
||||
|
HSW CEQ BOB-TTC23xx-NCA
Materialenummer 4728690
|
|
||||
|
HSW CEQ BOB-TTC23xx
Materialenummer 4728691
|
|