0015 S 075 W /-B0.2
Varenummer
1251183
På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Andre egenskaber, element | 0=ingen andre egenskaber |
| element type | S – sugeelementer |
| Størrelse | 0015 |
| Filtermateriale, element | W=rustfrit stål wire net |
| Pakningsmateriale | 0=ingen forsegling |
| Bypass | 0,2 bar |
| filtreringsrating | 75 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Produktbrochure
EN