RFL W/HC 951 D P 100 D 1.0 /-L24-KB-SAK

Varenummer
1252594
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
pmax [bar] 25
Filtermateriale W/HC=rustfrit stål wire net
filtreringsrating 100
Tilslutningstype SAE-flange
Tilslutningsdimension 100
Tilstopningsindikator D=visuel/elektrisk
Bypass KB=intet bypass
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Omskiftning 0=ingen omstiller
Standard 0=ingen
Andre egenskaber L24=lampe spænding 24 V

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RFL Inline filter - cast version
Reservedelsliste DA

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Reservedelsliste EN

(0.33 MB)