DFDK BH/HC 60 QLC 10 D 1.1 /-V-L24

Varenummer
1252862
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
pmax [bar] 315
Filtermateriale BH/HC=Betamicron højt tryk
filtreringsrating 10
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
Tilslutningsdimension 3/4 tomme
Tilstopningsindikator D=visuel/elektrisk
Bypass KB=intet bypass
Pakningsmateriale V=FPM (Viton)
Omskiftning L=kugleomstiller L-formet
Standard 0=ingen
Andre egenskaber L24=lampe spænding 24 V

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservedelsliste DA

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservedelsliste EN

(1.35 MB)