-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 7 |
---|---|
Filtermateriale | ON=Optimicron lavt tryk |
filtreringsrating | 5 |
Tilslutningstype | Gevind (tommer, ISO 228) |
Tilslutningsdimension | 2 tommer |
Tilstopningsindikator | B=visuel |
Bypass | 3 bar |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Omskiftning | A=1-pc. kugleomstiller |
Standard | 0=ingen |
Andre egenskaber | 0=ingen andre egenskaber |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RFD Change-Over Return Line Filter
Reservedelsliste
DA
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Reservedelsliste
EN
(1.01 MB)