DF BH/HC 110 T C 10 D 1.0 /-V-L110

Varenummer
1253201
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
pmax [bar] 420
Filtermateriale BH/HC=Betamicron højt tryk
filtreringsrating 10
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
Tilslutningsdimension 3/4 tomme
Tilstopningsindikator D=visuel/elektrisk
Bypass KB=intet bypass
Pakningsmateriale V=FPM (Viton)
Omskiftning 0=ingen omstiller
Standard 0=ingen
Andre egenskaber L110=lampe spænding 115 V

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservedelsliste DA

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservedelsliste EN

(0.66 MB)