DFP BH/HC 60 Q B 10 D 1.0 /-L220

Varenummer
1260541
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
pmax [bar] 315
Filtermateriale BH/HC=Betamicron højt tryk
filtreringsrating 10
Tilslutningstype Ingen port
Tilslutningsdimension Speciel størrelse
Tilstopningsindikator D=visuel/elektrisk
Bypass KB=intet bypass
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Omskiftning 0=ingen omstiller
Standard 0=ingen
Andre egenskaber L220=lampe spænding 230 V

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Reservedelsliste DA

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Reservedelsliste EN

(0.59 MB)