-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Filtermateriale | ON=Optimicron lavt tryk |
filtreringsrating | 10 |
Tilslutningstype | SAE-flange |
Tilslutningsdimension | 80 |
Tilstopningsindikator | C=elektrisk omskifter |
Bypass | 3 bar |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Standard | 0=ingen |
Andre egenskaber | 33=indtag/udtag inline-korr. |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RFL Inline filter - cast version
Reservedelsliste
DA
(0.33 MB)
RFL Inline filter - cast version
Reservedelsliste
EN
(0.33 MB)