DF ON 110 T C 10 D 1.0 /-L220

Varenummer
1261994
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
pmax [bar] 420
Filtermateriale ON=Optimicron lavt tryk
filtreringsrating 10
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
Tilslutningsdimension 3/4 tomme
Tilstopningsindikator D=visuel/elektrisk
Bypass KB=intet bypass
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Omskiftning 0=ingen omstiller
Standard 0=ingen
Andre egenskaber L220=lampe spænding 230 V

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservedelsliste DA

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservedelsliste EN

(0.66 MB)