-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 315 |
---|---|
Filtermateriale | BH/HC=Betamicron højt tryk |
filtreringsrating | 3 |
Tilslutningstype | Gevind (tommer, ISO 228) |
Tilslutningsdimension | 3/4 tomme |
Tilstopningsindikator | D=visuel/elektrisk |
Bypass | KB=intet bypass |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Omskiftning | L=kugleomstiller L-formet |
Standard | 0=ingen |
Andre egenskaber | L24=lampe spænding 24 V |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservedelsliste
DA
(1.35 MB)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservedelsliste
EN
(1.35 MB)